Actionneurs rotatifs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M/162032/MI/90
M/162032/MI/180
M/162040/MI/90
M/162040/MI/180
M/162050/MI/90
M/162050/MI/180
M/162063/MI/90
M/162063/MI/180
M/162080/MI/90
M/162080/MI/180
M/162100/MI/90
M/162100/MI/180
M/162125/MI/90
M/162125/MI/180
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de cylindre D
(mm)
Taille de port

739.32 €

1 5 jours 32G1/8

754.81 €

1 5 jours 32G1/8

929.85 €

1 5 jours 40G1/4

948.96 €

1 5 jours 40G1/4

968.06 €

1 5 jours 50G1/4

998.51 €

1 5 jours 50G1/4

1,082.15 €

1 5 jours 63G3/8

1,116.23 €

1 5 jours 63G3/8

1,643.87 €

1 5 jours 80G3/8

1,682.08 €

1 5 jours 80G3/8

1,989.78 €

1 5 jours 100G1/2

2,032.12 €

1 5 jours 100G1/2

2,959.38 €

1 5 jours 125G1/2

3,013.08 €

1 5 jours 125G1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de pression de fonctionnement(Bar) 1.5 - 10 Gamme M/162000/MI Plage de température de fonctionnement(°C) -5 - 80
Corps Aluminium anodisé Type de filetage BSPP Couvercles d’extrémité Aluminium moulé sous pression
Amortissement Amortissement réglable Pression de fonctionnement minimale(Bar) 1.5 Fonctionnement Double effet

Assistance technique