Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
F22-400-A7DA |
F22-400-M7DA |
F22-402-A1DA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit (scfm) | Élément filtrant | Débit (dm3/(s·bar)) | Type de purge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,056.60 € | 1 | 5 jours | - | Polypropylène fritté | 57 | Vidange automatique | ||
1,016.64 € | 1 | 5 jours | - | Polypropylène fritté | 57 | Manuel | ||
819.83 € | 1 | 45 jours | 98 | Frittage en acier inoxydable | 46 | Vidange automatique |
Loading...
Plage | F22 | Plage de température de fonctionnement(°C) | -20 - 80 | Pression d'entrée maximale(psi) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Corps | Acier inoxydable | bol | Acier inoxydable | Pression d'entrée maximale(Bar) | 17 |
Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit) | 0 - 175 | Norme | NACE MR-0175, révision 2002 | Élastomère | Caoutchouc synthétique |
Taille de port | 1/2" PTF |
Configurer
Propriétés de base
Débit(scfm)
Élément filtrant
Débit(dm3/(s·bar))
Type de purge
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles