Mini îlots de vannes ISO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VS26S711DF213A
VS26SB11DF213A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Fonction Fonctionnement

123.29 €

1 5 jours COE3/5

122.12 €

1 5 jours NO2 x 3/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de fonctionnement maximale(Barre) 10 Classe de protection IP65 Plage VS26
Plage de température de fonctionnement(°C) -15 - 50 Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit) 5 - 122 Norme ISO 15407-2
Plage de températures de fluides(°C) -5 - 50 Tension 24 V DC

Assistance technique