Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VS26SE11DF313A |
VS26SF11DF313A |
VS26SG11DF313A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fonction | |
---|---|---|---|---|---|
112.72 € | 1 | 5 jours | NC | ||
112.72 € | 1 | 5 jours | NO | ||
112.72 € | 1 | 5 jours | NO/NC |
Loading...
Plage de pression de fonctionnement(Barre) | 3 - 10 | Classe de protection | IP65 | Plage | VS26 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température de fonctionnement(°C) | -15 - 50 | Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit) | 5 - 122 | Norme | ISO 15407-2 |
Plage de températures de fluides(°C) | -5 - 50 | Tension | 24 V DC | Fonctionnement | 2 x 2/2 |
Configurer
Propriétés de base
Fonction
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles