Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
P82C-2GT-PAN |
P82C-2GT-PBN |
P82C-2GT-PFN |
P82C-3GT-PBN |
P82C-3GT-PFN |
P84C-3GT-PBN |
P84C-3GT-PFN |
P84C-4GT-PAN |
P84C-4GT-PBN |
P84C-4GT-PFN |
P84C-6GT-PBN |
P84C-6GT-PFN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage | Débit (scfm) | Débit (dm3/(s·bar)) | Tension | Taille de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.50 € | 1 | 5 jours | P82C | 43 | 20 | 110 V AC | 1/4" PTF | ||
120.50 € | 1 | 5 jours | P82C | 43 | 20 | 220 V AC | 1/4" PTF | ||
120.50 € | 1 | 5 jours | P82C | 43 | 20 | 24 V DC | 1/4" PTF | ||
120.50 € | 1 | 5 jours | P82C | 43 | 20 | 220 V AC | 3/8" PTF | ||
120.50 € | 1 | 5 jours | P82C | 43 | 20 | 24 V DC | 3/8" PTF | ||
138.00 € | 1 | 5 jours | P84C | 120 | 57 | 220 V AC | 3/8" PTF | ||
138.00 € | 1 | 5 jours | P84C | 120 | 57 | 24 V DC | 3/8" PTF | ||
138.00 € | 1 | 5 jours | P84C | 134 | 63 | 110 V AC | G1/2 | ||
138.00 € | 1 | 5 jours | P84C | 134 | 63 | 220 V AC | G1/2 | ||
138.00 € | 1 | 5 jours | P84C | 134 | 63 | 24 V DC | G1/2 | ||
138.00 € | 1 | 5 jours | P84C | 136 | 64 | 220 V AC | G3/4 | ||
138.00 € | 1 | 5 jours | P84C | 136 | 64 | 24 V DC | G3/4 |
Loading...
Plage de pression de fonctionnement(Bar) | 3 - 10 | Plage de température de fonctionnement(°C) | -20 - 65 | Plage de pression de fonctionnement(psi) | 43 - 145 |
---|---|---|---|---|---|
Corps | Aluminium | Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit) | -4 - 150 | Série | Excelon plus |
Élastomère | Caoutchouc nitrile |
Configurer
Propriétés de base
Plage
Débit(scfm)
Débit(dm3/(s·bar))
Tension
Taille de port
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles