Régulateurs de pression

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R05-200-RNLA
R05-232-RNLA
R22-401-RNFA
R22-401-RNMA
R22-405-NNMA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de réglage de la pression de sortie
(Bar)
Capot Plage Plage de température de fonctionnement
(°C)
Pression d'entrée maximale
(psi)
Débit
(scfm)
Corps Débit
(dm3/(s·bar))
Pression d'entrée maximale
(Bar)
Plage de température de fonctionnement
(Fahrenheit)
Norme Type de purge Élastomère Plage de pression
(Bar)
Taille de port

242.38 €

1 5 jours 0.3 - 8.6Résine acétalR05-34 - 66350-Acier inoxydable317-30 - 150--Caoutchouc synthétique-1/4" NPT

296.25 €

1 5 jours -Acier inoxydable 316R05-34 - 6635015Acier inoxydable 304317-30 - 150--Fluorocarbone-1/4" NPT

996.09 €

1 5 jours 0.3 - 4Acier inoxydableR22-20 - 80290-Acier inoxydable50200 - 175NACE MR-0175, révision 2002Vidange automatiqueCaoutchouc synthétique0.4 - 101/2" PTF

970.40 €

1 5 jours 0.4 - 10Acier inoxydableR22-20 - 80290-Acier inoxydable50200 - 175NACE MR-0175, révision 2002Vidange automatiqueCaoutchouc synthétique0.4 - 101/2" PTF

1,044.60 €

1 5 jours 0.4 - 10Acier inoxydableR22-20 - 80290106Acier inoxydable5020-4 - 175NACE MR-0175, révision 2002Vidange automatiqueCaoutchouc nitrile0.4 - 101/2" PTF

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de réglage de la pression de sortie(psi) 0

Assistance technique