Coffret pour (FRL)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BL72-201GA
BL72-221G
BL73-301G
BL73-321G
BL74-401G
BL74-421G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capot Plage Pression d'entrée maximale
(psi)
Corps bol Type de filetage Plage de température de fonctionnement
(Fahrenheit)
Type de purge Élastomère Plage de pression
(Bar)
Taille de port

583.00 €

1 5 jours AcétalBL72-ZincPolycarbonateISO G0 - 125Vidange automatiqueCaoutchouc nitrile0.3 - 10G1/4

340.56 €

1 5 jours AcétalBL72-ZincPolycarbonateISO G0 - 125ManuelCaoutchouc nitrile0.3 - 10G1/4

1,217.97 €

1 5 jours AluminiumBL73-AluminiumPolycarbonate-0 - 175Vidange automatiqueNéoprène-G3/8

1,179.63 €

1 5 jours AluminiumBL73-AluminiumPolycarbonate-0 - 175ManuelNéoprène-G3/8

986.75 €

1 5 jours AluminiumBL74150AluminiumPolycarbonate avec protège-cuve en métal-0 - 150Vidange automatiqueNéoprène0.3 - 10G1/2

898.08 €

1 5 jours AluminiumBL74150AluminiumPolycarbonate avec protège-cuve en métal-0 - 150ManuelNéoprène0.3 - 10G1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de réglage de la pression de sortie(Bar) 0.3 - 10 Plage de température de fonctionnement(°C) -20 - 50 Élément filtrant Polypropylène fritté
Pression d'entrée maximale(Bar) 10 Série Excelon

Assistance technique