Coffret pour plus (FRL)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BL64-401
BL64-421
BL68-801
BL68-821
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de réglage de la pression de sortie
(Bar)
Plage Corps Type de purge Taille de port

831.45 €

1 5 jours 0.3 - 10BL64ZincVidange automatiqueG1/2

707.25 €

1 5 jours 0.3 - 10BL64ZincManuelG1/2

812.25 €

1 5 jours 0.4 - 8BL68AluminiumVidange automatiqueG1

769.44 €

1 5 jours 0.4 - 8BL68AluminiumManuelG1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capot Aluminium Plage de température de fonctionnement(°C) -20 - 80 Élément filtrant Polypropylène fritté
bol Aluminium Pression d'entrée maximale(Bar) 17 Série Olympian Plus
Élastomère Caoutchouc synthétique

Assistance technique