Joints électroluminescents

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M/P40859
M/P40860
M/P40861
M/P40862
M/P40880
M/P40886
V10037-E13
V10037-E18
V10037-E19
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccordement électrique Tension

64.53 €

1 5 jours Norme industrielle de 22 mm12 - 24 V AC/DC

65.97 €

1 5 jours Norme industrielle de 22 mm220 - 240 V AC/DC

40.53 €

1 5 jours DIN EN 175301-80312 - 24 V AC/DC

47.80 €

1 5 jours DIN EN 175301-803220 - 240 V AC/DC

43.45 €

1 5 jours DIN EN 175301-803110 - 120 V AC/DC

43.45 €

1 5 jours Norme industrielle de 22 mm110 - 120 V AC/DC

33.50 €

1 5 jours DIN EN 175301-803-

33.50 €

1 5 jours DIN EN 175301-803-

36.23 €

1 5 jours DIN EN 175301-803-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux Plastique Classe de protection IP65 Plage M/P40800

Assistance technique