Bobines de rechange pour Excel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V04X286A-Q1222
V04X286A-Q1223
V04X286A-Q1224
V04X286A-Q1226
V04X286A-Q1228
V04X286A-Q1229
V05X286A-Q1233
V05X286A-Q1234
V05X286A-Q1238
V05X286A-Q1239
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension

33.43 €

1 5 jours 12 V DC

38.00 €

1 5 jours 24 V DC

38.00 €

1 5 jours 24 V AC 50/60 Hz

46.83 €

1 5 jours 48 V AC 50/60 Hz

38.00 €

1 5 jours 110/120 VAC 50/60 Hz

38.00 €

1 5 jours 220/240 VAC 50/60 Hz

70.67 €

1 5 jours 24 V DC

77.75 €

1 5 jours 24 V AC 50/60 Hz

70.67 €

1 5 jours 110/120 VAC 50/60 Hz

70.67 €

1 5 jours 220/240 VAC 50/60 Hz

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -20 - 50 Classe de protection IP65

Assistance technique