Bouchons de 15 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V10012-D13
V10012-D18
V10012-D19
V10013-D01
V10013-D03
V10014-D01
V10014-D03
V10015-D01
V10015-D03
V10016-D01
V10016-D03
V10027-D00
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension

19.22 €

1 5 jours 12 - 24 V AC/DC

19.22 €

1 5 jours 110 V AC/DC

19.22 €

1 5 jours 220 V AC/DC

12.82 €

1 5 jours 250 V AC/DC

16.38 €

1 5 jours 250 V AC/DC

23.10 €

1 5 jours 24 V AC/DC

27.42 €

1 5 jours 24 V AC/DC

23.10 €

1 5 jours 110 V AC/DC

27.42 €

1 5 jours 110 V AC/DC

23.10 €

1 5 jours 220 V AC/DC

27.42 €

1 5 jours 220 V AC/DC

5.67 €

1 5 jours 250 V AC/DC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux Plastique Classe de protection IP65 Plage V100
Raccordement électrique DIN EN 175301-803

Assistance technique