Écrous de montage, composants hydrauliques, laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7430-G1/2-MS
7430-G1/4-MS
7430-G1-MS
7430-G2-MS
7430-G3/4-MS
7430-G3/8-MS
7430-G11/2-MS
7430-G11/4-MS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage en pouces d1 d2_1 e_1 s_1 b_1 Poids
(g)

1.80 €

1 Disponible 7 jours G 1/221262446.0

1.06 €

1 Disponible 7 jours G 1/413.217.51631.0

5.10 €

1 Disponible 7 jours G 133.344.541525.0

8.96 €

1 Disponible 7 jours G 259.77265645.0

2.28 €

1 Disponible 7 jours G 3/426.532.53048.0

1.40 €

1 Disponible 7 jours G 3/816.7232132.0

8.00 €

1 Disponible 7 jours G 1 1/2----43.0

5.68 €

1 Disponible 7 jours G 1 1/4----21.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau MS. Laiton

Assistance technique