Plaque de fermeture en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
187.5-27-48-A-NI
187.5-27-48-B-NI
187.5-27-48-C-NI
187.5-27-48-DH-NI
187.5-27-48-E-NI
187.5-27-60-A-NI
187.5-27-60-B-NI
187.5-27-60-C-NI
187.5-27-60-DH-NI
187.5-27-60-E-NI
187.5-32-48-A-NI
187.5-32-48-B-NI
187.5-32-48-C-NI
187.5-32-48-DH-NI
187.5-32-48-E-NI
187.5-32-60-A-NI
187.5-32-60-B-NI
187.5-32-60-C-NI
187.5-32-60-DH-NI
187.5-32-60-E-NI
187.5-40-48-A-NI
187.5-40-48-B-NI
187.5-40-48-C-NI
187.5-40-48-DH-NI
187.5-40-48-E-NI
187.5-40-60-A-NI
187.5-40-60-B-NI
187.5-40-60-C-NI
187.5-40-60-DH-NI
187.5-40-60-E-NI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
d2 d3 d4 d5 h1 h2 w Nombre de dents z Type t2 l1 d6 l6 h3 l3 h5 d8 t1 k s1 b d1 m2 m1 l4 l2 l5 h4 Poids
(g)
d7 s2

21.84 €

1 Disponible 7 jours 91813-8160.848A. Goujon. Non fileté (à souder)-21--3-----14-27---20--69.0-12

36.48 €

1 Disponible 7 jours 91813M 88160.848B. D, avec filetage femelle-21--340.5--12-14-27------51.0-12

36.48 €

1 Disponible 7 jours 918--8160.848C. Goujon, avec filetage mâle17-M 10-3-----14-27--21-20-46.0-12

19.34 €

1 Disponible 7 jours 9---8160.848DH. Bride de fixation. Horizontal---213----5-4627-32---2052.05.312

14.14 €

1 Disponible 7 jours 9---8160.848E. Dimensions (à souder)----3-1.52.5----2717-----24.0-12

21.84 €

1 Disponible 7 jours 91813-8160.860A. Goujon. Non fileté (à souder)-21--3-----14-27---20--57.0-12

36.48 €

1 Disponible 7 jours 91813M 88160.860B. D, avec filetage femelle-21--340.5--12-14-27------50.0-12

36.48 €

1 Disponible 7 jours 918--8160.860C. Goujon, avec filetage mâle17-M 10-3-----14-27--21-20-46.0-12

19.34 €

1 Disponible 7 jours 9---8160.860DH. Bride de fixation. Horizontal---213----5-4627-32---2052.05.312

14.14 €

1 Disponible 7 jours 9---8160.860E. Dimensions (à souder)----3-1.52.5----2717-----22.0-12

30.62 €

1 Disponible 7 jours 92116-9.5190.848A. Goujon. Non fileté (à souder)-26--3-----17-32---24--103.0-12

44.74 €

1 Disponible 7 jours 92116M 109.5190.848B. D, avec filetage femelle-26--349.5--15-17-32------92.0-12

44.14 €

1 Disponible 7 jours 921--9.5190.848C. Goujon, avec filetage mâle20-M 12-3-----17-32--25-24-82.0-12

25.16 €

1 Disponible 7 jours 9---9.5190.848DH. Bride de fixation. Horizontal---253----6-5432-38---2287.06.512

17.08 €

1 Disponible 7 jours 9---9.5190.848E. Dimensions (à souder)----3-23----3220-----46.0-12

30.62 €

1 Disponible 7 jours 92116-9.5190.860A. Goujon. Non fileté (à souder)-26--3-----17-32---24--103.0-12

44.74 €

1 Disponible 7 jours 92116M 109.5190.860B. D, avec filetage femelle-26--349.5--15-17-32------93.0-12

44.14 €

1 Disponible 7 jours 921--9.5190.860C. Goujon, avec filetage mâle20-M 12-3-----17-32--25-24-83.0-12

25.16 €

1 Disponible 7 jours 9---9.5190.860DH. Bride de fixation. Horizontal---253----6-5432-38---2287.06.512

17.08 €

1 Disponible 7 jours 9---9.5190.860E. Dimensions (à souder)----3-23----3220-----42.0-12

41.42 €

1 Disponible 7 jours 112720-1224148A. Goujon. Non fileté (à souder)-31.5--4-----22-40---32--206.0-14

55.58 €

1 Disponible 7 jours 112720M 121224148B. D, avec filetage femelle-31.5--463--18-22-40------186.0-14

55.58 €

1 Disponible 7 jours 1127--1224148C. Goujon, avec filetage mâle26-M 16-4-----22-40--31-32-181.0-14

42.58 €

1 Disponible 7 jours 11---1224148DH. Bride de fixation. Horizontal---30.54----7-7040-48---30140.08.514

23.56 €

1 Disponible 7 jours 11---1224148E. Dimensions (à souder)----4-2.54----4024-----81.0-14

41.42 €

1 Disponible 7 jours 112720-1224160A. Goujon. Non fileté (à souder)-31.5--4-----22-40---32--206.0-14

55.58 €

1 Disponible 7 jours 112720M 121224160B. D, avec filetage femelle-31.5--463--18-22-40------187.0-14

55.58 €

1 Disponible 7 jours 1127--1224160C. Goujon, avec filetage mâle26-M 16-4-----22-40--31-32-181.0-14

42.58 €

1 Disponible 7 jours 11---1224160DH. Bride de fixation. Horizontal---30.54----7-7040-48---30174.08.514

23.56 €

1 Disponible 7 jours 11---1224160E. Dimensions (à souder)----4-2.54----4024-----82.0-14

Loading...

  1. 1

Informations de base

RoHS Ja Matériau NI. NI, acier inoxydable moulé avec précision

Assistance technique