Charnière charge lourde en acier inoxydable pour charges lourdes, étirées horizontalement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
237.3-NI-63-50-A-GS
237.3-NI-63-50-A-SW
237.3-NI-63-50-B-GS
237.3-NI-63-50-B-SW
237.3-NI-76-50-A-GS
237.3-NI-76-50-A-SW
237.3-NI-76-50-B-GS
237.3-NI-76-50-B-SW
237.3-NI-90-60-A-GS
237.3-NI-90-60-A-SW
237.3-NI-90-60-B-GS
237.3-NI-90-60-B-SW
237.3-NI-120-60-A-GS
237.3-NI-120-60-A-SW
237.3-NI-120-60-B-GS
237.3-NI-120-60-B-SW
237.3-NI-120-80-A-GS
237.3-NI-120-80-A-SW
237.3-NI-120-80-B-GS
237.3-NI-120-80-B-SW
237.3-NI-160-80-A-GS
237.3-NI-160-80-A-SW
237.3-NI-160-80-B-GS
237.3-NI-160-80-B-SW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
l3 l4 d1 d2 d3 d4 h1 h2 h3 h4 m1 m2 m3 m4 m5 Type Finish Longueur l2 Largeur l1 h5 Largeur l1_1 Poids
(g)

27.88 €

1 Disponible 7 jours 21346.369.51012.566.52-30131515A. Avec trous pour vis à tête fraiséeGS506313-137.0

31.60 €

1 Disponible 7 jours 21346.369.51012.566.52-30131515A. Avec trous pour vis à tête fraiséeSW506313-140.0

29.58 €

1 Disponible 7 jours 21346.369.51012.566.52-30131515B. Avec alésages pour vis à tête fraisée et éléments de centrageGS506313-141.0

33.36 €

1 Disponible 7 jours 21346.369.51012.566.52-30131515B. Avec alésages pour vis à tête fraisée et éléments de centrageSW506313-140.0

31.28 €

1 Disponible 7 jours 34346.369.51012.566.52303013--A. Avec trous pour vis à tête fraiséeGS50761376163.0

35.12 €

1 Disponible 7 jours 34346.369.51012.566.52303013--A. Avec trous pour vis à tête fraiséeSW50761376165.0

33.16 €

1 Disponible 7 jours 34346.369.51012.566.52303013--B. Avec alésages pour vis à tête fraisée et éléments de centrageGS50761376165.0

37.00 €

1 Disponible 7 jours 34346.369.51012.566.52303013--B. Avec alésages pour vis à tête fraisée et éléments de centrageSW50761376165.0

42.14 €

1 Disponible 7 jours 25.5568.3812.5131688.53-3622.51822.5A. Avec trous pour vis à tête fraiséeGS609017-312.0

46.84 €

1 Disponible 7 jours 25.5568.3812.5131688.53-3622.51822.5A. Avec trous pour vis à tête fraiséeSW609017-312.0

43.94 €

1 Disponible 7 jours 25.5568.3812.5131688.53-3622.51822.5B. Avec alésages pour vis à tête fraisée et éléments de centrageGS609017-319.0

48.44 €

1 Disponible 7 jours 25.5568.3812.5131688.53-3622.51822.5B. Avec alésages pour vis à tête fraisée et éléments de centrageSW609017-320.0

51.80 €

1 Disponible 7 jours 56568.3812.5131688.53453622.5--A. Avec trous pour vis à tête fraiséeGS6012017120410.0

56.38 €

1 Disponible 7 jours 56568.3812.5131688.53453622.5--A. Avec trous pour vis à tête fraiséeSW6012017120410.0

53.70 €

1 Disponible 7 jours 56568.3812.5131688.53453622.5--B. Avec alésages pour vis à tête fraisée et éléments de centrageGS6012017120415.0

58.32 €

1 Disponible 7 jours 56568.3812.5131688.53453622.5--B. Avec alésages pour vis à tête fraisée et éléments de centrageSW6012017120420.0

72.38 €

1 Disponible 7 jours 367510.31014.515201010.54-50302530A. Avec trous pour vis à tête fraiséeGS8012021-685.0

78.78 €

1 Disponible 7 jours 367510.31014.515201010.54-50302530A. Avec trous pour vis à tête fraiséeSW8012021-700.0

78.14 €

1 Disponible 7 jours 367510.31014.515201010.54-50302530B. Avec alésages pour vis à tête fraisée et éléments de centrageGS8012021-700.0

84.96 €

1 Disponible 7 jours 367510.31014.515201010.54-50302530B. Avec alésages pour vis à tête fraisée et éléments de centrageSW8012021-700.0

89.74 €

1 Disponible 7 jours 757510.31014.515201010.54605030--A. Avec trous pour vis à tête fraiséeGS8016021160900.0

96.50 €

1 Disponible 7 jours 757510.31014.515201010.54605030--A. Avec trous pour vis à tête fraiséeSW8016021160910.0

96.28 €

1 Disponible 7 jours 757510.31014.515201010.54605030--B. Avec alésages pour vis à tête fraisée et éléments de centrageGS8016021160905.0

103.60 €

1 Disponible 7 jours 757510.31014.515201010.54605030--B. Avec alésages pour vis à tête fraisée et éléments de centrageSW8016021160910.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

RoHS Oui Matériau NI. Acier inoxydable

Assistance technique