Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | l4 | h4 | Type | RoHS | x1 | Couleur | h5 | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 19 | A. 2x2 trous pour vis à tête fraisée | Oui | - | SR | - | 140.0 | |
12.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 19 | A. 2x2 trous pour vis à tête fraisée | Oui | - | SW | - | 140.0 | |
24.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 45 | 19 | A. 2x2 trous pour vis à tête fraisée | - | - | SR | 35 | 191.0 | |
24.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 45 | 19 | A. 2x2 trous pour vis à tête fraisée | - | - | SW | 35 | 192.0 | |
18.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | - | L2. Retour à ressort. Fermeture. Force de Ressort moyenne | Oui | 1. 1 | SR | - | 150.0 | |
18.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | - | L2. Retour à ressort. Fermeture. Force de Ressort moyenne | Oui | 1. 1 | SW | - | 149.0 | |
18.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | - | R2. Retour à ressort. Ouverture. Force de Ressort moyenne | Oui | 1. 1 | SR | - | 150.0 | |
18.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | - | R2. Retour à ressort. Ouverture. Force de Ressort moyenne | Oui | 1. 1 | SW | - | 150.0 | |
24.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 19 | A2. Position d'indexage. -90°. 0°. 90° et 180°. couple de maintien moyen | Oui | 1 | SR | - | 155.0 | |
24.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 19 | A2. Position d'indexage. -90°. 0°. 90° et 180°. couple de maintien moyen | Oui | 1 | SW | - | 155.0 | |
24.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 19 | C2. Position d'indexage. -3° et 117°. couple de maintien moyen | Oui | 1 | SR | - | 155.0 | |
24.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 19 | C2. Position d'indexage. -3° et 117°. couple de maintien moyen | Oui | 1 | SW | - | 155.0 |
Loading...
l3 | 20 | d | 8.3 | h1 | 18.5 |
---|---|---|---|---|---|
h2 | 7.5 | h3 | 9.5 | m1 | 36 |
m2 | 36 | l1 | 60 | l2 | 60 |
Matériau | ZD. Zinc moulé sous pression |
Configurer
Propriétés de base
l4
h4
Type
RoHS
x1
Couleur
h5
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles