Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
827-M6X1-20-NG-S |
827-M6X1-35-NG-S |
827-M6X1-50-NG-S |
827-M8X1-30-NG-S |
827-M8X1-45-NG-S |
827-M8X1-60-NG-S |
827-M10X1-40-NG-S |
827-M10X1-60-NG-S |
827-M10X1-80-NG-S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | s | l1 | l3 | d1 | d4 | d2 | l4 | l2 | Poids (g) | d3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5 | 20 | 14 | M 6 x 1 | 16 | 6 | 2.9 | 10.1 | 21.0 | 10 | |
13.80 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5 | 35 | 14 | M 6 x 1 | 16 | 6 | 2.9 | 10.1 | 24.0 | 10 | |
14.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5 | 50 | 14 | M 6 x 1 | 16 | 6 | 2.9 | 10.1 | 26.0 | 10 | |
13.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6 | 30 | 16 | M 8 x 1 | 20 | 8 | 3.9 | 12.1 | 46.0 | 14 | |
14.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6 | 45 | 16 | M 8 x 1 | 20 | 8 | 3.9 | 12.1 | 51.0 | 14 | |
14.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6 | 60 | 16 | M 8 x 1 | 20 | 8 | 3.9 | 12.1 | 56.0 | 14 | |
15.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | 40 | 18 | M 10 x 1 | 24 | 10 | 5.9 | 15.1 | 85.0 | 16 | |
16.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | 60 | 18 | M 10 x 1 | 24 | 10 | 5.9 | 15.1 | 94.0 | 16 | |
17.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | 80 | 18 | M 10 x 1 | 24 | 10 | 5.9 | 15.1 | 106.0 | 16 |
Loading...
RoHS | Ja | Codage | S. avec échelle norme 0: 0,5. 10 diplômes | Matériau | NG. Acier inoxydable |
---|
Configurer
Propriétés de base
s
l1
l3
d1
d4
d2
l4
l2
Poids(g)
d3
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles