Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
827.1-M6X1-NG |
827.1-M8X1-NG |
827.1-M10X1-NG |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | h | k | d1 | d2 | Poids (g) | d3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6 | 5 | M 6 x 1 | 10 | 8.0 | 16 | |
5.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | 6 | M 8 x 1 | 14 | 15.0 | 20 | |
7.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 9 | 7 | M 10 x 1 | 16 | 23.0 | 24 |
Loading...
RoHS | Ja | Matériau | NG. Acier inoxydable |
---|
Configurer
Propriétés de base
h
k
d1
d2
Poids(g)
d3
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles