Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Code d'alésage | d3 | b | l1 | l2 | s | Épaisseur de tôle | Diamètre de volant d1 | Diamètre d'alésage d2 / s | Quantité | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | B. Sans rainure de clavette | 30 | 18 | 18 | 29 | V 11 | 1.5 | 125 | 11 | 3 | 286.0 | |
15.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | K. Avec rainure de clavette | 30 | 18 | 18 | 29 | V 11 | 1.5 | 125 | 11 | 3 | 275.0 | |
15.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | V. Avec carré | 30 | 18 | 18 | 29 | V 11 | 1.5 | 125 | 11 | 3 | 273.0 | |
15.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | B. Sans rainure de clavette | 30 | 22 | 20 | 37 | V 12 | 1.5 | 160 | 12 | 4 | 417.0 | |
19.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | K. Avec rainure de clavette | 30 | 22 | 20 | 37 | V 12 | 1.5 | 160 | 12 | 4 | 416.0 | |
19.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | V. Avec carré | 30 | 22 | 20 | 37 | V 12 | 1.5 | 160 | 12 | 4 | 412.0 | |
23.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | B. Sans rainure de clavette | 40 | 22 | 24 | 46 | V 14 | 2.5 | 200 | 14 | 4 | 770.0 | |
27.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | K. Avec rainure de clavette | 40 | 22 | 24 | 46 | V 14 | 2.5 | 200 | 14 | 4 | 768.0 | |
27.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | V. Avec carré | 40 | 22 | 24 | 46 | V 14 | 2.5 | 200 | 14 | 4 | 763.0 | |
32.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | B. Sans rainure de clavette | 45 | 30 | 28 | 52 | V 17 | 2.5 | 250 | 17 | 5 | 1480.0 | |
36.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | K. Avec rainure de clavette | 45 | 30 | 28 | 52 | V 17 | 2.5 | 250 | 17 | 5 | 1487.0 | |
36.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | V. Avec carré | 45 | 30 | 28 | 52 | V 17 | 2.5 | 250 | 17 | 5 | 1478.0 | |
50.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | B. Sans rainure de clavette | 55 | 35 | 33 | 64 | V 19 | 2.5 | 315 | 19 | 5 | 2335.0 | |
54.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | K. Avec rainure de clavette | 55 | 35 | 33 | 64 | V 19 | 2.5 | 315 | 19 | 5 | 2331.0 | |
54.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | V. Avec carré | 55 | 35 | 33 | 64 | V 19 | 2.5 | 315 | 19 | 5 | 2317.0 | |
83.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | B. Sans rainure de clavette | 65 | 40 | 38 | 82 | V 24 | 3 | 400 | 24 | 5 | 4072.0 | |
87.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | K. Avec rainure de clavette | 65 | 40 | 38 | 82 | V 24 | 3 | 400 | 24 | 5 | 4065.0 | |
87.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | V. Avec carré | 65 | 40 | 38 | 82 | V 24 | 3 | 400 | 24 | 5 | 4039.0 |
Loading...
Type | A. Sans manivelle | Couleur | SW | Matériau | ST. Acier |
---|
Configurer
Propriétés de base
Code d'alésage
d3
b
l1
l2
s
Épaisseur de tôle
Diamètre de volant d1
Diamètre d'alésage d2 / s
Quantité
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles