Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | x3 | x7 | l1 | l3 | x2 | d1 | x6 | d4 | d2 | l4 | d2_-_d3° | l2 | x4 | Poids (g) | d3 | x5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5-8 | 0.5. 0.5 | 30 | 3 | 5-6 | 19 | 8-8 | M 2 | 5 | 6.8 | 5-5 | 10.5 | 6-6 | 16.0 | 5 | 6-8 | |
106.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5-8 | 0.5. 0.5 | 30 | 3 | 5-6 | 19 | 8-8 | M 2 | 5 | 6.8 | 5-5 | 10.5 | 6-6 | 16.0 | 6 | 6-8 | |
106.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5-8 | 0.5. 0.5 | 30 | 3 | 5-6 | 19 | 8-8 | M 2 | 5 | 6.8 | 5-5 | 10.5 | 6-6 | 16.0 | 8 | 6-8 | |
106.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5-8 | 0.5. 0.5 | 30 | 3 | 5-6 | 19 | 8-8 | M 2 | 6 | 6.8 | 5-5 | 10.5 | 6-6 | 16.0 | 6 | 6-8 | |
106.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5-8 | 0.5. 0.5 | 30 | 3 | 5-6 | 19 | 8-8 | M 2 | 6 | 6.8 | 5-5 | 10.5 | 6-6 | 16.0 | 8 | 6-8 | |
106.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5-8 | 0.5. 0.5 | 30 | 3 | 5-6 | 19 | 8-8 | M 2 | 8 | 6.8 | 5-5 | 10.5 | 6-6 | 16.0 | 8 | 6-8 | |
104.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6-10 | 0.9. 0.9 | 35 | 3.5 | 6-8 | 27 | 10-10 | M 2.5 | 6 | 10.3 | 6-6 | 12.5 | 8-8 | 32.0 | 6 | 8-10 | |
104.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6-10 | 0.9. 0.9 | 35 | 3.5 | 6-8 | 27 | 10-10 | M 2.5 | 6 | 10.3 | 6-6 | 12.5 | 8-8 | 32.0 | 8 | 8-10 | |
104.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6-10 | 0.9. 0.9 | 35 | 3.5 | 6-8 | 27 | 10-10 | M 2.5 | 6 | 10.3 | 6-6 | 12.5 | 8-8 | 32.0 | 10 | 8-10 | |
104.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6-10 | 0.9. 0.9 | 35 | 3.5 | 6-8 | 27 | 10-10 | M 2.5 | 8 | 10.3 | 6-6 | 12.5 | 8-8 | 32.0 | 8 | 8-10 | |
104.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6-10 | 0.9. 0.9 | 35 | 3.5 | 6-8 | 27 | 10-10 | M 2.5 | 8 | 10.3 | 6-6 | 12.5 | 8-8 | 32.0 | 10 | 8-10 | |
104.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6-10 | 0.9. 0.9 | 35 | 3.5 | 6-8 | 27 | 10-10 | M 2.5 | 10 | 10.3 | 6-6 | 12.5 | 8-8 | 32.0 | 10 | 8-10 | |
132.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10-14 | 1.5. 1.5 | 46 | 4.3 | 10-12 | 32 | 14-14 | M 3 | 10 | 12 | 10-10 | 15.5 | 12-12 | 68.0 | 10 | 12-14 | |
132.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10-14 | 1.5. 1.5 | 46 | 4.3 | 10-12 | 32 | 14-14 | M 3 | 10 | 12 | 10-10 | 15.5 | 12-12 | 68.0 | 12 | 12-14 | |
132.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10-14 | 1.5. 1.5 | 46 | 4.3 | 10-12 | 32 | 14-14 | M 3 | 10 | 12 | 10-10 | 15.5 | 12-12 | 68.0 | 14 | 12-14 | |
132.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10-14 | 1.5. 1.5 | 46 | 4.3 | 10-12 | 32 | 14-14 | M 3 | 12 | 12 | 10-10 | 15.5 | 12-12 | 68.0 | 12 | 12-14 | |
132.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10-14 | 1.5. 1.5 | 46 | 4.3 | 10-12 | 32 | 14-14 | M 3 | 12 | 12 | 10-10 | 15.5 | 12-12 | 68.0 | 14 | 12-14 | |
132.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10-14 | 1.5. 1.5 | 46 | 4.3 | 10-12 | 32 | 14-14 | M 3 | 14 | 12 | 10-10 | 15.5 | 12-12 | 68.0 | 14 | 12-14 | |
158.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12-19 | 3.5. 3.5 | 51 | 5 | 12-15 | 40 | 19-19 | M 4 | 12 | 15 | 12-12 | 16 | 15-15 | 110.0 | 12 | 15-19 | |
158.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12-19 | 3.5. 3.5 | 51 | 5 | 12-15 | 40 | 19-19 | M 4 | 12 | 15 | 12-12 | 16 | 15-15 | 110.0 | 15 | 15-19 | |
158.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12-19 | 3.5. 3.5 | 51 | 5 | 12-15 | 40 | 19-19 | M 4 | 12 | 15 | 12-12 | 16 | 15-15 | 110.0 | 19 | 15-19 | |
158.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12-19 | 3.5. 3.5 | 51 | 5 | 12-15 | 40 | 19-19 | M 4 | 15 | 15 | 12-12 | 16 | 15-15 | 110.0 | 15 | 15-19 | |
158.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12-19 | 3.5. 3.5 | 51 | 5 | 12-15 | 40 | 19-19 | M 4 | 15 | 15 | 12-12 | 16 | 15-15 | 110.0 | 19 | 15-19 | |
158.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12-19 | 3.5. 3.5 | 51 | 5 | 12-15 | 40 | 19-19 | M 4 | 19 | 15 | 12-12 | 16 | 15-15 | 110.0 | 19 | 15-19 |
Loading...
RoHS | Oui | Code d’alésage | Sans rainure de clavette | Matériau (soufflets) | NI. Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (moyeu) | AL. Aluminium |
Configurer
Propriétés de base
x3
x7
l1
l3
x2
d1
x6
d4
d2
l4
d2_-_d3°
l2
x4
Poids(g)
d3
x5
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles