Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | x3 | x7 | l1 | l3 | x2 | d1 | x6 | d4 | d2 | l4 | d2_-_d3° | l2 | x4 | Poids (g) | d3 | x5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5-5 | 0.5. 0.5 | 18.5 | 2.5 | 4-5 | 12 | - | M 2 | 4 | 4 | 4-4 | 5 | - | 4.0 | 4 | - | |
57.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5-5 | 0.5. 0.5 | 18.5 | 2.5 | 4-5 | 12 | - | M 2 | 4 | 4 | 4-4 | 5 | - | 4.0 | 5 | - | |
57.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5-5 | 0.5. 0.5 | 18.5 | 2.5 | 4-5 | 12 | - | M 2 | 5 | 4 | 4-4 | 5 | - | 4.0 | 5 | - | |
64.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6-6 | 1. 1 | 23 | 3.25 | 5-6 | 16 | - | M 2.5 | 5 | 5 | 5-5 | 6.5 | - | 9.0 | 5 | - | |
64.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6-6 | 1. 1 | 23 | 3.25 | 5-6 | 16 | - | M 2.5 | 5 | 5 | 5-5 | 6.5 | - | 9.0 | 6 | - | |
64.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6-6 | 1. 1 | 23 | 3.25 | 5-6 | 16 | - | M 2.5 | 6 | 5 | 5-5 | 6.5 | - | 9.0 | 6 | - | |
71.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5-8 | 1. 1 | 26 | 3.75 | 5-6 | 20 | 8-8 | M 2.5 | 5 | 6.5 | 5-5 | 7.5 | 6-6 | 16.0 | 5 | 6-8 | |
71.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5-8 | 1. 1 | 26 | 3.75 | 5-6 | 20 | 8-8 | M 2.5 | 5 | 6.5 | 5-5 | 7.5 | 6-6 | 16.0 | 6 | 6-8 | |
71.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5-8 | 1. 1 | 26 | 3.75 | 5-6 | 20 | 8-8 | M 2.5 | 5 | 6.5 | 5-5 | 7.5 | 6-6 | 16.0 | 8 | 6-8 | |
71.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5-8 | 1. 1 | 26 | 3.75 | 5-6 | 20 | 8-8 | M 2.5 | 6 | 6.5 | 5-5 | 7.5 | 6-6 | 16.0 | 6 | 6-8 | |
71.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5-8 | 1. 1 | 26 | 3.75 | 5-6 | 20 | 8-8 | M 2.5 | 6 | 6.5 | 5-5 | 7.5 | 6-6 | 16.0 | 8 | 6-8 | |
71.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5-8 | 1. 1 | 26 | 3.75 | 5-6 | 20 | 8-8 | M 2.5 | 8 | 6.5 | 5-5 | 7.5 | 6-6 | 16.0 | 8 | 6-8 | |
79.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6-10 | 1.5. 1.5 | 31 | 4.25 | 6-8 | 25 | 10-10 | M 3 | 6 | 9 | 6-6 | 8.5 | 8-8 | 28.0 | 6 | 8-10 | |
79.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6-10 | 1.5. 1.5 | 31 | 4.25 | 6-8 | 25 | 10-10 | M 3 | 6 | 9 | 6-6 | 8.5 | 8-8 | 28.0 | 8 | 8-10 | |
79.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6-10 | 1.5. 1.5 | 31 | 4.25 | 6-8 | 25 | 10-10 | M 3 | 6 | 9 | 6-6 | 8.5 | 8-8 | 28.0 | 10 | 8-10 | |
79.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6-10 | 1.5. 1.5 | 31 | 4.25 | 6-8 | 25 | 10-10 | M 3 | 8 | 9 | 6-6 | 8.5 | 8-8 | 28.0 | 8 | 8-10 | |
79.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6-10 | 1.5. 1.5 | 31 | 4.25 | 6-8 | 25 | 10-10 | M 3 | 8 | 9 | 6-6 | 8.5 | 8-8 | 28.0 | 10 | 8-10 | |
79.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6-10 | 1.5. 1.5 | 31 | 4.25 | 6-8 | 25 | 10-10 | M 3 | 10 | 9 | 6-6 | 8.5 | 8-8 | 28.0 | 10 | 8-10 | |
88.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12-12 | 2.5. 2.5 | 41 | 6 | 10-12 | 32 | - | M 4 | 10 | 11 | 10-10 | 12 | - | 64.0 | 10 | - | |
88.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12-12 | 2.5. 2.5 | 41 | 6 | 10-12 | 32 | - | M 4 | 10 | 11 | 10-10 | 12 | - | 64.0 | 12 | - | |
88.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12-12 | 2.5. 2.5 | 41 | 6 | 10-12 | 32 | - | M 4 | 12 | 11 | 10-10 | 12 | - | 64.0 | 12 | - |
Loading...
RoHS | Oui | Code d’alésage | Sans rainure de clavette | Matériau | AL. Aluminium |
---|
Configurer
Propriétés de base
x3
x7
l1
l3
x2
d1
x6
d4
d2
l4
d2_-_d3°
l2
x4
Poids(g)
d3
x5
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles