Embouts protecteurs en acier inoxydable, version aseptique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20.1-M12-56-E
20.1-M12-56-H
20.1-M16-62-E
20.1-M16-62-H
20.1-M20-68-E
20.1-M20-68-H
20.1-M24-74-E
20.1-M24-74-H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
d3 t2 sw t1 d1 d2 Poids
(g)
Matériau (bague d'étanchéité) Longueur l

21.42 €

1 Disponible 7 jours 25.8501915.5M 1225159.0E. EPDM56

21.50 €

1 Disponible 7 jours 25.8501915.5M 1225159.0H. H-NBR56

24.50 €

1 Disponible 7 jours 28.8552220.5M 1628200.0E. EPDM62

24.66 €

1 Disponible 7 jours 28.8552220.5M 1628200.0H. H-NBR62

28.02 €

1 Disponible 7 jours 32.8602725.5M 2032271.0E. EPDM68

28.50 €

1 Disponible 7 jours 32.8602725.5M 2032272.0H. H-NBR68

33.62 €

1 Disponible 7 jours 36.8653030.5M 2436352.0E. EPDM74

34.22 €

1 Disponible 7 jours 36.8653030.5M 2436352.0H. H-NBR74

Loading...

  1. 1

Informations de base

RoHS Oui

Assistance technique