Vis à six pans creux captives en acier inoxydable avec tige fine pour éviter les pertes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
912.2-M3-12-NI
912.2-M3-16-NI
912.2-M4-16-NI
912.2-M4-20-NI
912.2-M5-20-NI
912.2-M5-25-NI
912.2-M6-25-NI
912.2-M6-30-NI
912.2-M8-30-NI
912.2-M8-35-NI
912.2-M8-40-NI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
l1 sw a2 l3 a1 k d1 a3 d4 d2 l2 Poids
(g)
d3

3.92 €

1 Disponible 7 jours 122.53-6.5. 3-6.51.51.5-3. 1.5-33M 36.5-8. 6.5-83.55.541.02.2

3.92 €

1 Disponible 7 jours 162.57-8. 7-81.53-7. 3-73M 38-12. 8-123.55.541.02.2

3.02 €

1 Disponible 7 jours 1635-8. 5-822-5. 2-54M 48-11. 8-114.5752.03

3.02 €

1 Disponible 7 jours 2039-11. 9-1125-9. 5-94M 411-15. 11-154.5753.03

3.52 €

1 Disponible 7 jours 2046-10.5. 6-10.52.52.5-6. 2.5-65M 510.5-14. 10.5-145.58.564.03.9

3.52 €

1 Disponible 7 jours 25411-14. 11-142.56-11. 6-115M 514-19. 14-195.58.565.03.9

3.56 €

1 Disponible 7 jours 2557-13. 7-1333-7. 3-76M 613-17. 13-176.51088.04.5

3.58 €

1 Disponible 7 jours 30512-17. 12-1737-12. 7-126M 617-22. 17-226.51088.04.5

4.40 €

1 Disponible 7 jours 3068-16. 8-1644-8. 4-88M 816-20. 16-208.5131017.06.3

4.42 €

1 Disponible 7 jours 35613-20. 13-2048-13. 8-138M 820-25. 20-258.5131019.06.3

4.46 €

1 Disponible 7 jours 40618-25. 18-25413-18. 13-188M 825-30. 25-308.5131021.06.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

RoHS Oui Matériau NI. Acier inoxydable

Assistance technique