Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
70852-ST-M10X1
h | 5 | Haken- | 1810-A16-20. 1810-A16-20 | b | 4.5 |
---|---|---|---|---|---|
d2 | 20 | Poids(g) | 7.0 | Filetage d1 | M 10 x 1 |
d3 | 16 | Matériau | ST. Acier |
Vous vous trouvez sur la page de Contre-écrous à fente, acier, le numéro d'article est le suivant: 70852-ST-M10X1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 70852-ST-M10X1.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles