Doigts d’indexage, montage sur bride, 90°

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
722.5-8-20-A-SW
722.5-8-20-A-ZB
722.5-10-20-A-SW
722.5-10-20-A-ZB
722.5-12-20-A-SW
722.5-12-20-A-ZB
722.5-14-20-A-SW
722.5-14-20-A-ZB
722.5-16-30-A-SW
722.5-16-30-A-ZB
722.5-20-30-A-SW
722.5-20-30-A-ZB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Finition s h1 l1 sw h2 x1 m l3 d1 d4 d2 l4 l2 l5 Poids
(g)
Pression de ressort d3

22.36 €

1 Disponible 12 jours SW. Noir. RAL 9005. Finition texturée207.570101.550. 503435876.1521448157.015. 1536

20.60 €

1 Disponible 12 jours ZB. Galvanisé, passivé bleu207.570101.550. 503435876.1521448156.015. 1536

22.36 €

1 Disponible 12 jours SW. Noir. RAL 9005. Finition texturée207.570101.550. 5034351076.1521448160.015. 1536

20.60 €

1 Disponible 12 jours ZB. Galvanisé, passivé bleu207.570101.550. 5034351076.1521448159.015. 1536

22.36 €

1 Disponible 12 jours SW. Noir. RAL 9005. Finition texturée207.570101.550. 5034351276.1521448164.015. 1536

20.68 €

1 Disponible 12 jours ZB. Galvanisé, passivé bleu207.570101.550. 5034351276.1521448162.015. 1536

22.36 €

1 Disponible 12 jours SW. Noir. RAL 9005. Finition texturée207.570101.550. 5034351476.1521448169.015. 1536

20.68 €

1 Disponible 12 jours ZB. Galvanisé, passivé bleu207.570101.550. 5034351476.1521448167.015. 1536

47.62 €

1 Disponible 12 jours SW. Noir. RAL 9005. Finition texturée3015103175110. 1105554161010.1782080701.030. 3050

44.02 €

1 Disponible 12 jours ZB. Galvanisé, passivé bleu3015103175110. 1105554161010.1782080697.030. 3050

48.08 €

1 Disponible 12 jours SW. Noir. RAL 9005. Finition texturée3015103175110. 1105554201010.1782080718.030. 3050

44.46 €

1 Disponible 12 jours ZB. Galvanisé, passivé bleu3015103175110. 1105554201010.1782080715.030. 3050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type A. Avec anneau de traction

Assistance technique