Poignées tubulaires en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
333.6-28-200
333.6-28-250
333.6-28-300
333.6-28-400
333.6-28-500
333.6-28-600
333.7-28-200
333.7-28-250
333.7-28-300
333.7-28-400
333.7-28-500
333.7-28-600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
b3 b4 Poids
(g)
Longueur l

116.82 €

1 Disponible 7 jours 5066605.0200

117.56 €

1 Disponible 7 jours 5066670.0250

119.56 €

1 Disponible 7 jours 5066730.0300

122.24 €

1 Disponible 7 jours 5066845.0400

124.86 €

1 Disponible 7 jours 5066980.0500

128.22 €

1 Disponible 7 jours 50661060.0600

103.16 €

1 Disponible 7 jours --514.0200

104.18 €

1 Disponible 7 jours --560.0250

106.26 €

1 Disponible 7 jours --626.0300

109.60 €

1 Disponible 7 jours --766.0400

111.84 €

1 Disponible 7 jours --881.0500

115.72 €

1 Disponible 7 jours --990.0600

Loading...

  1. 1

Informations de base

t 15 h1 50 h2 66
b1 25 b2 14 RoHS Oui
Diamètre de poignée d1 28 Filetage M 8

Assistance technique