Poignées d’armoire en "U" en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
328.5-120-A-GS
328.5-120-B-GS
328.5-140-A-GS
328.5-140-B-GS
429-A4-12-125-MT-E
429-A4-12-125-MT-H
429-A4-12-125-PL-E
429-A4-12-125-PL-H
429-A4-12-160-MT-E
429-A4-12-160-MT-H
429-A4-12-160-PL-E
429-A4-12-160-PL-H
429-A4-16-160-MT-E
429-A4-16-160-PL-E
429-A4-16-160-PL-H
429-A4-16-200-MT-E
429-A4-16-200-MT-H
429-A4-16-200-PL-E
429-A4-16-200-PL-H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Finition Type a d2 t h1 h2 h r l1 Diamètre de poignée d1 Diamètre de poignée b l2 Poids
(g)
Filetage Matériau (bague d’étanchéité) d3 Matériau Longueur l

40.38 €

1 Disponible 7 jours GSA. Montage par l'arrière (trou taraudé borgne)14-1344---120-22141.2318.0M 6----

33.98 €

1 Disponible 7 jours GSB. Montage par le côté utilisateur14--445--120-22141.2293.0-----

66.08 €

1 Disponible 7 jours GSA. Montage par l'arrière (trou taraudé borgne)18-1755---140-28166.5601.0M 8----

57.08 €

1 Disponible 7 jours GSB. Montage par le côté utilisateur18--556--140-28166.5523.0-----

35.56 €

1 Disponible 7 jours MT. Mat (Ra < 0,8 µm)--M 512--5114-12--170.0-E. EPDM12.8A4. Acier inoxydable125

35.86 €

1 Disponible 7 jours MT. Mat (Ra < 0,8 µm)--M 512--5114-12--170.0-H. H-NBR12.8A4. Acier inoxydable125

35.64 €

1 Disponible 7 jours PL. Poli (Ra < 0,8 µm)--M 512--5114-12--170.0-E. EPDM12.8A4. Acier inoxydable125

35.88 €

1 Disponible 7 jours PL. Poli (Ra < 0,8 µm)--M 512--5114-12--170.0-H. H-NBR12.8A4. Acier inoxydable125

39.16 €

1 Disponible 7 jours MT. Mat (Ra < 0,8 µm)--M 512--5114-12--202.0-E. EPDM12.8A4. Acier inoxydable160

39.36 €

1 Disponible 7 jours MT. Mat (Ra < 0,8 µm)--M 512--5114-12--202.0-H. H-NBR12.8A4. Acier inoxydable160

39.06 €

1 Disponible 7 jours PL. Poli (Ra < 0,8 µm)--M 512--5114-12--202.0-E. EPDM12.8A4. Acier inoxydable160

39.34 €

1 Disponible 7 jours PL. Poli (Ra < 0,8 µm)--M 512--5114-12--202.0-H. H-NBR12.8A4. Acier inoxydable160

45.64 €

1 Disponible 7 jours MT. Mat (Ra < 0,8 µm)--M 612--5918-16--373.0-E. EPDM16.8A4. Acier inoxydable160

45.72 €

1 Disponible 7 jours PL. Poli (Ra < 0,8 µm)--M 612--5918-16--373.0-E. EPDM16.8A4. Acier inoxydable160

46.06 €

1 Disponible 7 jours PL. Poli (Ra < 0,8 µm)--M 612--5918-16--373.0-H. H-NBR16.8A4. Acier inoxydable160

48.86 €

1 Disponible 7 jours MT. Mat (Ra < 0,8 µm)--M 612--5918-16--436.0-E. EPDM16.8A4. Acier inoxydable200

49.20 €

1 Disponible 7 jours MT. Mat (Ra < 0,8 µm)--M 612--5918-16--436.0-H. H-NBR16.8A4. Acier inoxydable200

48.80 €

1 Disponible 7 jours PL. Poli (Ra < 0,8 µm)--M 612--5918-16--436.0-E. EPDM16.8A4. Acier inoxydable200

49.20 €

1 Disponible 7 jours PL. Poli (Ra < 0,8 µm)--M 612--5918-16--437.0-H. H-NBR16.8A4. Acier inoxydable200

Loading...

  1. 1

Informations de base

RoHS Oui

Assistance technique