Écrou à oreilles en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
434-A4-20-M4-MT
434-A4-26-M4-MT
434-A4-26-M5-MT
434-A4-26-M6-MT
434-A4-34-M6-MT
434-A4-34-M8-MT
434-NI-20-M4-MT
434-NI-26-M4-MT
434-NI-26-M5-MT
434-NI-26-M6-MT
434-NI-34-M6-MT
434-NI-34-M8-MT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de poignée d1 Filetage d2 h1 h2 Poids
(g)
Diamètre extérieur t Matériau

14.88 €

1 Disponible 7 jours 20M 483.510.097A4. Acier de précision inoxydable coulé

16.00 €

1 Disponible 7 jours 26M 4104.520.0117A4. Acier de précision inoxydable coulé

15.98 €

1 Disponible 7 jours 26M 5104.519.0118A4. Acier de précision inoxydable coulé

15.96 €

1 Disponible 7 jours 26M 6104.518.0118A4. Acier de précision inoxydable coulé

18.12 €

1 Disponible 7 jours 34M 612535.01310A4. Acier de précision inoxydable coulé

18.12 €

1 Disponible 7 jours 34M 812533.0139A4. Acier de précision inoxydable coulé

6.22 €

1 Disponible 7 jours 20M 483.56.097NI. Acier de précision inoxydable coulé

6.94 €

1 Disponible 7 jours 26M 4104.519.0117NI. Acier de précision inoxydable coulé

6.94 €

1 Disponible 7 jours 26M 5104.519.0118NI. Acier de précision inoxydable coulé

6.94 €

1 Disponible 7 jours 26M 6104.521.0118NI. Acier de précision inoxydable coulé

7.14 €

1 Disponible 7 jours 34M 612534.01310NI. Acier de précision inoxydable coulé

7.44 €

1 Disponible 7 jours 34M 812535.0139NI. Acier de précision inoxydable coulé

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition MT, grenaillé mat RoHS Oui

Assistance technique