Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | h1 | h2 | Type | d2 | Poids (g) | Filetage d1 | d3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.20 € | 1 | Disponible | 7 jours | 16 | 4.5 | A. avec chanfrein | 32 | 38.0 | G 1/2 | 26 | |
5.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | 16 | 4.5 | B. avec collier | 32 | 39.0 | G 1/2 | 26 | |
3.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 14 | 3 | A. avec chanfrein | 24 | 37.0 | G 1/4 | 20 | |
3.16 € | 1 | Disponible | 7 jours | 14 | 3 | B. avec collier | 24 | 41.0 | G 1/4 | 20 | |
2.24 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3 | A. avec chanfrein | 20 | 20.0 | G 1/8 | 16 | |
2.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3 | B. avec collier | 20 | 18.0 | G 1/8 | 16 | |
16.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 20 | 7.5 | A. avec chanfrein | 50 | 74.0 | G 1 | 40 | |
16.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 20 | 7.5 | B. avec collier | 50 | 71.0 | G 1 | 40 | |
41.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | 27 | 8 | A. avec chanfrein | 80 | 469.0 | G 2 | 70 | |
41.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | 27 | 8 | B. avec collier | 80 | 321.0 | G 2 | 70 | |
8.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 18 | 6 | A. avec chanfrein | 40 | 98.0 | G 3/4 | 32 | |
7.64 € | 1 | Disponible | 7 jours | 18 | 6 | B. avec collier | 40 | 57.0 | G 3/4 | 32 | |
3.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 14 | 4.5 | A. avec chanfrein | 28 | 45.0 | G 3/8 | 22 | |
3.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 14 | 4.5 | B. avec collier | 28 | 34.0 | G 3/8 | 22 | |
73.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 33 | 8 | A. avec chanfrein | 110 | 900.0 | G 3 | 100 | |
73.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 33 | 8 | B. avec collier | 110 | 603.0 | G 3 | 100 | |
25.04 € | 1 | Disponible | 7 jours | 24 | 7.5 | A. avec chanfrein | 65 | 285.0 | G 1 1/2 | 55 | |
25.04 € | 1 | Disponible | 7 jours | 24 | 7.5 | B. avec collier | 65 | 114.0 | G 1 1/2 | 55 | |
21.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | 22 | 7.5 | A. avec chanfrein | 60 | 243.0 | G 1 1/4 | 50 | |
21.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 22 | 7.5 | B. avec collier | 60 | 162.0 | G 1 1/4 | 50 | |
56.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 30 | 8 | A. avec chanfrein | 95 | 653.0 | G 2 1/2 | 85 | |
56.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 30 | 8 | B. avec collier | 95 | 408.0 | G 2 1/2 | 85 | |
2.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3 | A. avec chanfrein | 20 | 20.0 | M 10 x 1 | 16 | |
2.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3 | B. avec collier | 20 | 12.0 | M 10 x 1 | 16 | |
8.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 18 | 6 | A. avec chanfrein | 40 | 96.0 | M 27 x 2 | 32 | |
8.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 18 | 6 | B. avec collier | 40 | 54.0 | M 27 x 2 | 32 | |
16.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | 20 | 7.5 | A. avec chanfrein | 50 | 164.0 | M 33 x 2 | 40 | |
16.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | 20 | 7.5 | B. avec collier | 50 | 111.0 | M 33 x 2 | 40 | |
21.80 € | 1 | Disponible | 7 jours | 22 | 7.5 | A. avec chanfrein | 60 | 239.0 | M 42 x 2 | 50 | |
21.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | 22 | 7.5 | B. avec collier | 60 | 169.0 | M 42 x 2 | 50 | |
24.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | 24 | 7.5 | A. avec chanfrein | 65 | 44.0 | M 48 x 2 | 55 | |
25.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | 24 | 7.5 | B. avec collier | 65 | 172.0 | M 48 x 2 | 55 |
Loading...
RoHS | Oui | Matériau | NI. Acier inoxydable |
---|
Configurer
Propriétés de base
h1
h2
Type
d2
Poids(g)
Filetage d1
d3
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles