Plaques d’assise, sans trou de fixation central

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
36.1-80-R20-A
36.1-80-R20-B
36.1-80-R20-C
36.1-100-R20-A
36.1-100-R20-B
36.1-100-R20-C
36.1-125-R25-A
36.1-125-R25-B
36.1-125-R25-C
36.1-160-R30-A
36.1-160-R30-B
36.1-160-R30-C
36.1-200-R35-A
36.1-200-R35-B
36.1-200-R35-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Diamètre de pied d1 s l1 Charge utile x1 d2 l2 Poids
(g)
Rayon r

13.10 €

1 Disponible 7 jours A. Sans sous-couche caoutchouc80-15110. 110-25.54.6275.0R20

14.80 €

1 Disponible 7 jours B. Avec sous-couche caoutchouc80315-20. 2025.54.6296.0R20

13.38 €

1 Disponible 7 jours C. Avec joint torique80-15110. 110-25.54.6278.0R20

18.60 €

1 Disponible 7 jours A. Sans sous-couche caoutchouc100-17.5110. 110-25.54.6458.0R20

21.38 €

1 Disponible 7 jours B. Avec sous-couche caoutchouc100417.5-30. 3025.54.6503.00003R20

19.10 €

1 Disponible 7 jours C. Avec joint torique100-17.5110. 110-25.54.6465.0R20

27.16 €

1 Disponible 7 jours A. Sans sous-couche caoutchouc125-21170. 170-325.8860.0R25

32.36 €

1 Disponible 7 jours B. Avec sous-couche caoutchouc125521-50. 50325.8944.0R25

27.82 €

1 Disponible 7 jours C. Avec joint torique125-21170. 170-325.8870.0R25

48.12 €

1 Disponible 7 jours A. Sans sous-couche caoutchouc160-27250. 250-38.571761.0R30

55.26 €

1 Disponible 7 jours B. Avec sous-couche caoutchouc160627-70. 7038.571928.0R30

49.32 €

1 Disponible 7 jours C. Avec joint torique160-27250. 250-38.571782.0R30

73.96 €

1 Disponible 7 jours A. Sans sous-couche caoutchouc200-33340. 340-457.93367.0R35

86.56 €

1 Disponible 7 jours B. Avec sous-couche caoutchouc200833-110. 110457.93700.0R35

75.86 €

1 Disponible 7 jours C. Avec joint torique200-33340. 340-457.93394.0R35

Loading...

  1. 1

Assistance technique