Boutons à croisillon en acier inoxydable, pièce moulée seule

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6335-A4-32-M6-D-PL
6335-A4-32-M6-E-PL
6335-A4-40-M8-D-PL
6335-A4-40-M8-E-PL
6335-A4-50-M10-D-PL
6335-A4-50-M10-E-PL
6335-A4-63-M12-D-PL
6335-A4-63-M12-E-PL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type d3 h1 h2 Filetage d2 t2 Diamètre de poignée d1 t1 Poids
(g)

15.98 €

1 Disponible 7 jours D. Avec trou taraudé traversant12209M 61032-36.0

14.82 €

1 Disponible 7 jours E. Avec trou taraudé borgne12209M 6-321239.0

17.68 €

1 Disponible 7 jours D. Avec trou taraudé traversant142513M 81340-57.0

16.82 €

1 Disponible 7 jours E. Avec trou taraudé borgne142513M 8-401559.0

24.58 €

1 Disponible 7 jours D. Avec trou taraudé traversant183218M 101650-109.0

23.46 €

1 Disponible 7 jours E. Avec trou taraudé borgne183218M 10-5018114.0

31.82 €

1 Disponible 7 jours D. Avec trou taraudé traversant204023M 122063-194.0

29.40 €

1 Disponible 7 jours E. Avec trou taraudé borgne204023M 12-6322207.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition PL. Poli RoHS Oui Matériau A4. Moulage de précision acier inox

Assistance technique