Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | d4 | Type | h1 | h2 | Filetage d2 | t2 | Diamètre de poignée d1 | t1 | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12 | D. Avec trou taraudé traversant | 20 | 9 | M 6 | 10 | 32 | 12 | 33.0 | |
3.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12 | E. Avec trou taraudé borgne | 20 | 9 | M 6 | 10 | 32 | 12 | 34.0 | |
4.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | 14 | D. Avec trou taraudé traversant | 25 | 13 | M 8 | 13 | 40 | 15 | 52.0 | |
4.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | 14 | E. Avec trou taraudé borgne | 25 | 13 | M 8 | 13 | 40 | 15 | 55.0 | |
5.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 18 | D. Avec trou taraudé traversant | 32 | 18 | M 10 | 16 | 50 | 18 | 92.0 | |
5.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 18 | E. Avec trou taraudé borgne | 32 | 18 | M 10 | 16 | 50 | 18 | 149.0 | |
7.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | 20 | D. Avec trou taraudé traversant | 40 | 23 | M 12 | 20 | 63 | 22 | 170.0 | |
7.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | 20 | E. Avec trou taraudé borgne | 40 | 23 | M 12 | 20 | 63 | 22 | 180.0 | |
10.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | 25 | D. Avec trou taraudé traversant | 50 | 28 | M 16 | 20 | 80 | 28 | 329.0 | |
10.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | 25 | E. Avec trou taraudé borgne | 50 | 28 | M 16 | 20 | 80 | 28 | 340.0 |
Loading...
Finition | ZB, galvanisé, passivé bleu | RoHS | Oui | Matériau | GG. Fonte |
---|
Configurer
Propriétés de base
d4
Type
h1
h2
Filetage d2
t2
Diamètre de poignée d1
t1
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles