Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
417-4-A-NI |
417-4-D-NI |
417-5-A-NI |
417-5-D-NI |
417-6-A-NI |
417-6-D-NI |
417-8-A-NI |
417-8-D-NI |
417-10-A-NI |
417-10-D-NI |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Diamètre de boulon d1 | b2 | b3 | b4 | h1 | h2 | k1 | k2 | k3 | Fin | l1 | h3 | d2 | l2 | k4 | Poids (g) | Pression de ressort | d3 | b1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.80 € | 1 | Disponible | 7 jours | A. Avec anneau de levage | 4 | 16.5 | 6 | 3.3 | 7 | 4 | 14 | 4 | 8 | 12. 12 | 4 | 10 | 14 | - | 4.5 | 12.0 | 3. 3 | - | 22 | |
11.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | D. Avec boucle de fil métallique | 4 | 16.5 | 6 | 3.3 | 7 | 4 | 14 | 4 | 8 | 12. 12 | 4 | 10 | - | 13 | 4.5 | 13.0 | 3. 3 | 6 | 22 | |
12.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | A. Avec anneau de levage | 5 | 22 | 8 | 4.3 | 9.5 | 4.5 | 18 | 5 | 10 | 24. 24 | 5 | 13.5 | 18 | - | 7 | 23.0 | 5. 5 | - | 28 | |
12.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | D. Avec boucle de fil métallique | 5 | 22 | 8 | 4.3 | 9.5 | 4.5 | 18 | 5 | 10 | 24. 24 | 5 | 13.5 | - | 15.5 | 7 | 24.0 | 5. 5 | 7.2 | 28 | |
14.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | A. Avec anneau de levage | 6 | 27.5 | 10 | 5.4 | 10.5 | 5 | 21 | 5.5 | 12 | 21. 21 | 6 | 15.5 | 24 | - | 10 | 41.0 | 5. 5 | - | 32 | |
14.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | D. Avec boucle de fil métallique | 6 | 27.5 | 10 | 5.4 | 10.5 | 5 | 21 | 5.5 | 12 | 21. 21 | 6 | 15.5 | - | 21 | 10 | 42.0 | 5. 5 | 9.5 | 32 | |
16.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | A. Avec anneau de levage | 8 | 33 | 12 | 5.4 | 12.5 | 6 | 23 | 5.5 | 12 | 22. 22 | 8 | 18.5 | 30 | - | 15.5 | 65.0 | 6. 6 | - | 34 | |
16.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | D. Avec boucle de fil métallique | 8 | 33 | 12 | 5.4 | 12.5 | 6 | 23 | 5.5 | 12 | 22. 22 | 8 | 18.5 | - | 26 | 15.5 | 66.0 | 6. 6 | 11.8 | 34 | |
18.16 € | 1 | Disponible | 7 jours | A. Avec anneau de levage | 10 | 35 | 14.5 | 6.5 | 14.5 | 6 | 27 | 6 | 15 | 25. 25 | 10 | 21.75 | 30 | - | 13.5 | 97.0 | 4. 4 | - | 39 | |
18.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | D. Avec boucle de fil métallique | 10 | 35 | 14.5 | 6.5 | 14.5 | 6 | 27 | 6 | 15 | 25. 25 | 10 | 21.75 | - | 26 | 13.5 | 90.0 | 4. 4 | 11.8 | 39 |
Loading...
Matériau | NI. Moulage de précision acier inox |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre de boulon d1
b2
b3
b4
h1
h2
k1
k2
k3
Fin
l1
h3
d2
l2
k4
Poids(g)
Pression de ressort
d3
b1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles