Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
810.3-130-AL |
810.3-130-CL |
810.3-130-EL |
810.3-130-UL |
810.3-130-ULC |
810.3-230-AL |
810.3-230-CL |
810.3-230-EL |
810.3-230-UL |
810.3-230-ULC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | Type | s | a | h1 | l1 | h2 | r | l1_2 | h3 | l3 | h5 | b3 | s1 | FH | m3 | d1 | m2 | m1 | d2 | l4 | l2 | h4 | Poids (g) | b1 | w | s2 | b2 | m4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 130 | AL. Version barre en U, avec deux rondelles bombées | - | 28 | 142 | 85 | 28 | 79.5 | - | 16 | - | - | 6.2 | 2.5 | 1050. 1050 | 27 | M 6 | 19 | 12.5 | 5.5 | - | 42 | - | 268.0 | 35 | - | - | 42 | 29 | |
54.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 130 | CL. Version barre en U, avec deux rondelles bombées et vis de serrage GN 708.1 | - | 28 | 142 | 85 | 28 | 79.5 | - | 16 | - | 11.3 | 6.2 | 2.5 | 1050. 1050 | 27 | M 6 | 19 | 12.5 | 5.5 | 55 | 42 | 25.5 | 284.0 | 35 | 17.5 | - | 42 | 29 | |
53.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | 130 | EL. Barre de serrage pleine avec agrafe à souder | - | - | 142 | - | 28 | 79.5 | 86 | 16 | 54 | - | - | 2.5 | 1050. 1050 | 27 | M 6 | 19 | 12.5 | 5.5 | - | - | - | 271.0 | 35 | - | 5 | 42 | 29 | |
93.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 130 | UL. Bras de serrage rallongé, avec trou oblong et deux rondelles bombées | 2.5 | 67.5 | 142 | 164 | 28 | 158 | - | 16 | 55 | 11.3 | 6.3 | - | 500. 500 | 27 | M 6 | 19 | 12.5 | 5.5 | - | 121 | 25.5 | 375.0 | 35 | 17.5 | - | 42 | 29 | |
95.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | 130 | ULC. Bras de serrage rallongé, avec trou oblong, deux rondelles bombées et vis de serrage GN 708.1 | 2.5 | 67.5 | 142 | 164 | 28 | 158 | - | 16 | 55 | 11.3 | 6.3 | - | 500. 500 | 27 | M 6 | 19 | 12.5 | 5.5 | - | 121 | 25.5 | 391.0 | 35 | 17.5 | - | 42 | 29 | |
60.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 230 | AL. Version barre en U, avec deux rondelles bombées | - | 40 | 168 | 110.5 | 33.5 | 104 | - | 18 | - | - | 8.5 | 3 | 2000. 2000 | 32 | M 8 | 21 | 18 | 6.5 | - | 58 | - | 444.0 | 43 | - | - | 45 | 32 | |
63.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 230 | CL. Version barre en U, avec deux rondelles bombées et vis de serrage GN 708.1 | - | 40 | 168 | 110.5 | 33.5 | 104 | - | 18 | - | 9.5 | 8.5 | 3 | 2000. 2000 | 32 | M 8 | 21 | 18 | 6.5 | 68 | 58 | 30 | 478.0 | 43 | 20 | - | 45 | 32 | |
62.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 230 | EL. Barre de serrage pleine avec agrafe à souder | - | - | 168 | - | 33.5 | 104 | 112 | 18 | 73 | - | - | 3 | 2000. 2000 | 32 | M 8 | 21 | 18 | 6.5 | - | - | - | 454.0 | 43 | - | 6 | 45 | 32 | |
105.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | 230 | UL. Bras de serrage rallongé, avec trou oblong et deux rondelles bombées | 3 | 71.5 | 168 | 198 | 33.5 | 191 | - | 18 | 68 | 9.5 | 8.2 | - | 1000. 1000 | 32 | M 8 | 19.5 | 19.5 | 6.5 | - | 145.5 | 30 | 545.0 | 43 | 20 | - | 45 | 32 | |
107.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 230 | ULC. Bras de serrage rallongé, avec trou oblong, deux rondelles bombées et vis de serrage GN 708.1 | 3 | 71.5 | 168 | 198 | 33.5 | 191 | - | 18 | 68 | 9.5 | 8.2 | - | 1000. 1000 | 32 | M 8 | 19.5 | 19.5 | 6.5 | - | 145.5 | 30 | 579.0 | 43 | 20 | - | 45 | 32 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Taille
Type
s
a
h1
l1
h2
r
l1_2
h3
l3
h5
b3
s1
FH
m3
d1
m2
m1
d2
l4
l2
h4
Poids(g)
b1
w
s2
b2
m4
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles