Référence pièce:
références possibles.Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC) | Jour d'expédition standard |
---|
30.67 € ( 36.50 € ) | 7 jours ouvrables |
34.95 € ( 41.59 € ) | 7 jours ouvrables |
38.42 € ( 45.72 € ) | 7 jours ouvrables |
0.43 € ( 0.51 € ) | 7 jours ouvrables |
0.50 € ( 0.59 € ) | 7 jours ouvrables |
0.58 € ( 0.69 € ) | 7 jours ouvrables |
0.60 € ( 0.71 € ) | 7 jours ouvrables |
0.67 € ( 0.80 € ) | 7 jours ouvrables |
2.98 € ( 3.55 € ) | 7 jours ouvrables |
Colliers à oreilles
Les colliers à oreilles assurent la fixation de tuyaux souples, PVC, caoutchouc ou autres matières
• Sûreté et durabilité de la fixation
• Rapidité et facilité de montage
• Large gamme d’usages
• Solution très économique
Colliers à vis à bande pleine
PBS - PBI - PBX
• d’une technologie parfaitement adaptée aux serrages pour la fixation de tuyaux souples
• d’une fabrication en aciers de qualité supérieure
Colliers à vis à bande ajourée
PBJ
• Souplesse de la bande perforée
• Économie
• Possibilité de réalisation de colliers sur mesure et de grands diamètres (kit)
Colliers Robuste
PBR - Colliers très résistants pour tuyaux épais
Colliers gainés caoutchouc
PBC - Colliers avec protection caoutchouc : amortissement des éventuelles vibrations et protection de la pièce ou des tuyaux maintenus.
Existent en bandes de 12 et 15 mm.
Colliers double fil galvanisé
PF - Technique bifilaire à écartement constant : solution économique pour les étanchéités difficiles, en particulier sur embouts lisses