Colliers à vis série INOX 304

Colliers à vis série INOX 304
Colliers à oreilles
Les colliers à oreilles assurent la fixation de tuyaux souples, PVC, caoutchouc ou autres matières
• Sûreté et durabilité de la fixation
• Rapidité et facilité de montage
• Large gamme d’usages
• Solution très économique
Colliers à vis à bande pleine
PBS - PBI - PBX
• d’une technologie parfaitement adaptée aux serrages pour la fixation de tuyaux souples
• d’une fabrication en aciers de qualité supérieure
Colliers à vis à bande ajourée
PBJ
• Souplesse de la bande perforée
• Économie
• Possibilité de réalisation de colliers sur mesure et de grands diamètres (kit)
Colliers Robuste
PBR - Colliers très résistants pour tuyaux épais
Colliers gainés caoutchouc
PBC - Colliers avec protection caoutchouc : amortissement des éventuelles vibrations et protection de la pièce ou des tuyaux maintenus.
Existent en bandes de 12 et 15 mm.
Colliers double fil galvanisé
PF - Technique bifilaire à écartement constant : solution économique pour les étanchéités difficiles, en particulier sur embouts lisses

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PBI9 1117
PBI9 1320
PBI9 814
PBI12 104138
PBI12 130165
PBI12 150180
PBI12 1524
PBI12 175205
PBI12 1928
PBI12 200231
PBI12 2232
PBI12 226256
PBI12 251282
PBI12 2638
PBI12 277307
PBI12 3244
PBI12 3850
PBI12 4456
PBI12 5065
PBI12 5875
PBI12 6885
PBI12 7795
PBI12 87112
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis de serrage
(Nm)
Largeur de bande
(mm)
Diamètre (min. - max.)
(mm)
Conditionnement (Boîte carton)

2.37 €

100 7 jours 2,5 - 3,5911 - 17100

2.40 €

100 7 jours 3 - 4913 - 20100

2.52 €

100 7 jours 2,5 - 3,5908 - 14100

6.30 €

1 7 jours 5 - 612104 - 13810

6.90 €

1 7 jours 5 - 612130 - 16510

8.67 €

1 7 jours 5 - 612150 - 18010

3.05 €

50 7 jours 4 - 4,51215 - 2450

9.68 €

1 7 jours 5 - 612175 - 20510

3.00 €

50 7 jours 4 - 4,51219 - 2850

11.22 €

1 7 jours 5 - 612200 - 23110

3.05 €

50 7 jours 4 - 4,51222 - 3250

12.95 €

1 7 jours 5 - 612226 - 25610

14.18 €

1 7 jours 2,5 - 3,512251 - 28210

3.08 €

25 7 jours 4 - 4,51226 - 3825

15.50 €

1 7 jours 2,5 - 3,512277 - 30710

3.25 €

25 7 jours 5 - 61232 - 4425

3.42 €

25 7 jours 5 - 61238 - 5025

3.87 €

25 7 jours 5 - 61244 - 5625

4.13 €

25 7 jours 5 - 61250 - 6525

4.27 €

25 7 jours 5 - 61258 - 7525

4.53 €

1 7 jours 5 - 61268 - 8510

5.07 €

1 7 jours 5 - 61277 - 9510

5.63 €

1 7 jours 5 - 61287 - 11210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Acier INOX Applications Ambiances corrosives

Assistance technique