Colliers double fils galvanisés - Bande de 8 mm

Colliers double fils galvanisés - Bande de 8 mm
Colliers à oreilles
Les colliers à oreilles assurent la fixation de tuyaux souples, PVC, caoutchouc ou autres matières
• Sûreté et durabilité de la fixation
• Rapidité et facilité de montage
• Large gamme d’usages
• Solution très économique
Colliers à vis à bande pleine
PBS - PBI - PBX
• d’une technologie parfaitement adaptée aux serrages pour la fixation de tuyaux souples
• d’une fabrication en aciers de qualité supérieure
Colliers à vis à bande ajourée
PBJ
• Souplesse de la bande perforée
• Économie
• Possibilité de réalisation de colliers sur mesure et de grands diamètres (kit)
Colliers Robuste
PBR - Colliers très résistants pour tuyaux épais
Colliers gainés caoutchouc
PBC - Colliers avec protection caoutchouc : amortissement des éventuelles vibrations et protection de la pièce ou des tuyaux maintenus.
Existent en bandes de 12 et 15 mm.
Colliers double fil galvanisé
PF - Technique bifilaire à écartement constant : solution économique pour les étanchéités difficiles, en particulier sur embouts lisses

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PF 1316
PF 1521
PF 2023
PF 2225
PF 2427
PF 2731
PF 3135
PF 3540
PF 3843
PF 4348
PF 4550
PF 4955
PF 5460
PF 5965
PF 6470
PF 6975
PF 7380
PF 7885
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre (min. - max.)
(mm)
Conditionnement (Boîte carton)

92.77 €

50 7 jours 13 - 1650

72.75 €

50 7 jours 15 - 2150

62.32 €

50 7 jours 20 - 2350

63.53 €

50 7 jours 22 - 2550

74.75 €

50 7 jours 24 - 2750

82.42 €

50 7 jours 27 - 3150

92.13 €

50 7 jours 31 - 3550

100.28 €

50 7 jours 35 - 4050

100.28 €

50 7 jours 38 - 4350

111.28 €

50 7 jours 43 - 4850

111.28 €

50 7 jours 45 - 5050

114.22 €

50 7 jours 49 - 5550

118.25 €

50 7 jours 54 - 6050

117.15 €

50 7 jours 59 - 6550

117.15 €

25 7 jours 64 - 7025

141.35 €

25 7 jours 69 - 7525

141.35 €

25 7 jours 73 - 8025

140.90 €

25 7 jours 78 - 8525

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimensions (de la tête de vis)(mm) 8 Matière Acier zingué

Assistance technique