Boîte assortiment colliers à 2 oreilles

Boîte assortiment colliers à 2 oreilles
Colliers à oreilles
Les colliers à oreilles assurent la fixation de tuyaux souples, PVC, caoutchouc ou autres matières
• Sûreté et durabilité de la fixation
• Rapidité et facilité de montage
• Large gamme d’usages
• Solution très économique
Colliers à vis à bande pleine
PBS - PBI - PBX
• d’une technologie parfaitement adaptée aux serrages pour la fixation de tuyaux souples
• d’une fabrication en aciers de qualité supérieure
Colliers à vis à bande ajourée
PBJ
• Souplesse de la bande perforée
• Économie
• Possibilité de réalisation de colliers sur mesure et de grands diamètres (kit)
Colliers Robuste
PBR - Colliers très résistants pour tuyaux épais
Colliers gainés caoutchouc
PBC - Colliers avec protection caoutchouc : amortissement des éventuelles vibrations et protection de la pièce ou des tuyaux maintenus.
Existent en bandes de 12 et 15 mm.
Colliers double fil galvanisé
PF - Technique bifilaire à écartement constant : solution économique pour les étanchéités difficiles, en particulier sur embouts lisses

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BC 0927
BCI 0723
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Composition

67.17 €

1 7 jours Comprend un assortiment de 213 colliers à 2 oreilles type standard PREVOST : 47 x 0911, 35 x 1113, 50 x 1315, 36 x 1518, 28 x 1720, 9 x 2023, 8 x 2327

160.17 €

1 7 jours Comprend un assortiment de 365 colliers INOX à 2 oreilles PREVOST : 80 x INOX 0709, 60 x INOX 0911, 40 x INOX 1113, 60 x INOX 1315, 100 x INOX 1518, 15 x INOX 1720, 10 x INOX 2023

Loading...

  1. 1

Informations de base

Point fort Collier Inviolable

Assistance technique