Collier de serrage de sécurité (acier galvanisé)

Collier de serrage de sécurité (acier galvanisé)
Raccord express EXP : Appelés aussi raccords pompiers, ils permettent la connexion des fluides pour des diamètres très importants.
Ils sont conformes à la norme de sécurité NFE 29573. On les utilise dans différents domaines comme les travaux publics.
Leur gamme étendue, notamment au niveau des gros diamètres, permet de véhiculer aussi bien de l'air que de l'eau froide.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSS 15
CSS 17
CSS 20
CSS 23
CSS 26
CSS 29
CSS 32
CSS 36
CSS 38
CSS 42
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pour tuyau Ø ext.
(mm)
Pour enrouleurs
(mm)

2.35 €

1 7 jours -14 - 16

2.35 €

1 7 jours -16 - 18

2.35 €

1 7 jours -19 - 21

2.35 €

1 7 jours -22 - 24

2.42 €

1 7 jours -25 - 27

2.42 €

1 7 jours -28 - 30

2.58 €

1 7 jours -31 - 33

3.07 €

1 7 jours -34 - 36

4.55 €

1 7 jours -37 - 39

7.20 €

1 7 jours 41 - 43-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Corps laiton Température(°C) - 5 à +60 Pression max d'utilisation 10 bar

Assistance technique