Inscription
Confirmé
  • Type
    • Jours d'expédition estimés
      • Tout
      • Dans les 7 jours ouvrables

    Platine nue petit modèle pour enrouleurs DSF - DPF - DRF - DMF

    Référence pièce:

    PLA 450N
    Réinitialiser
    Quantité :
    Loading...

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    Référence pièce
    PLA 450N
    Quantité minimale de commande
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    33.97 €
    ( 40.42 € )
    7 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    Notre gamme Prevost Piping System (PPS): Concept 100% aluminium, tubes et raccords en aluminium, compacts, légers et résistants. Les produits sont validés et certifiés TÜV - Répondent aux exigences QUALICOAT, à la norme REACH, norme pour le classement au feu des produits et éléments de construction (EN 13501 - 1 ). Les postes de travail sont bien alimentés, accessibles et ergonomiques L’installation est pérenne et peut aisément évoluer.
    La gamme Prevost Piping System garantit
    ■ Un air toujours propre et de qualité
    ■ Un réseau étanche et un débit optimisé
    ■ Une pression maxi d’utilisation de 16 bar
    Gamme PVR : Composition de PVC et de matériaux résilients qui constitue un produit ductile et inaltérable. Raccords, tubes et accessoires.

    La référence pièce a été confirmé