Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TEMP 38220COLSE
Sortie filetage femelle BSPP | G 3/8 | Tension d'alimentation | 220 V - 50/60 Hz | Température(°C) | +2 à +55 |
---|---|---|---|---|---|
Ø de passage(mm) | 4,5 | Durée d'ouverture(sec) | 0,5 - 10 | Fréquence d'ouverture(min) | 0,5 - 45 |
Pression d'utilisation(bar) | 0 à 16 | Entrée filetage mâle BSPP | G 1/2 |
Vous vous trouvez sur la page de Purge temporisée complète série ECONOMIQUE, le numéro d'article est le suivant: TEMP 38220COLSE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TEMP 38220COLSE.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles