Mini purge temporisée pour cuve de filtre

Mini purge temporisée pour cuve de filtre
Séparateurs et purges
Les condensats collectés par filtration ou séparation le long du réseau d’air sont à évacuer rapidement et efficacement pour ne pas polluer le circuit et nuire aux organes pneumatiques.
Les purges apportent des solutions efficaces pour l’évacuation des rejets.
Le choix du type de purge à utiliser se fait en fonction de l’importance du réseau, des emplacements à équiper et de l’accessibilité de la ligne d’air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TEMP MN220V

Référence pièce
TEMP MN220V
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

103.97 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filetage femelle BSPP G 1/8 Tension d'alimentation 220 V - 50/60Hz Température(°C) +2 à +55
Ø de passage(mm) 4,5 Durée d'ouverture(sec) 2 Fréquence d'ouverture(min) 1 - 120
Pression d'utilisation(bar) 0 à 16 Fonctionnement Contrôle d'ouverture par test manuel

Vous vous trouvez sur la page de Mini purge temporisée pour cuve de filtre, le numéro d'article est le suivant: TEMP MN220V.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TEMP MN220V.

Assistance technique