Fixation murale pour séparateur SPC

Fixation murale pour séparateur SPC
Séparateurs et purges
Les condensats collectés par filtration ou séparation le long du réseau d’air sont à évacuer rapidement et efficacement pour ne pas polluer le circuit et nuire aux organes pneumatiques.
Les purges apportent des solutions efficaces pour l’évacuation des rejets.
Le choix du type de purge à utiliser se fait en fonction de l’importance du réseau, des emplacements à équiper et de l’accessibilité de la ligne d’air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPC Q1
SPC Q2
SPC Q3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Compatibilité

63.82 €

1 7 jours SPC 155 - SPC 235

71.02 €

1 7 jours SPC 1280

88.25 €

1 6 jours SPC 365 - SPC 770

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression max d'utilisation(bar) 16 Température(°C) +1 à +65 Matière Aluminium anodisé
Equipé de Purge automatique à flotteur

Assistance technique