Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PAM FLO |
PDE 100KR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Application | Filtration (m) | Longueur (mm) | Tension d'alimentation | Hauteur (mm) | Température (°C) | Ø de passage (mm) | Durée d'ouverture (sec) | Fréquence d'ouverture (min) | Pression d'utilisation (bar) | Sortie Ø (mm) | Entrée filetage mâle BSPT | Degré de protection | Capacité d'évacuation (l/h) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.33 € | 1 | 7 jours | 70 | Pour PAM 21 | 40 | 100 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36.20 € | 1 | 7 jours | - | - | - | - | 24 - 220 V 50/60 HZ | - | +2 à +55 | 4,5 | 0,5 - 10 | 0,5 - 45 | 0 à 16 | 8 | R 1/2 | IP 65 | 5 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Application
Filtration(m)
Longueur(mm)
Tension d'alimentation
Hauteur(mm)
Température(°C)
Ø de passage(mm)
Durée d'ouverture(sec)
Fréquence d'ouverture(min)
Pression d'utilisation(bar)
Sortie Ø(mm)
Entrée filetage mâle BSPT
Degré de protection
Capacité d'évacuation(l/h)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles