Purge d'évacuation d'eau automatique à flotteur

Purge d'évacuation d'eau automatique à flotteur
Séparateurs et purges
Les condensats collectés par filtration ou séparation le long du réseau d’air sont à évacuer rapidement et efficacement pour ne pas polluer le circuit et nuire aux organes pneumatiques.
Les purges apportent des solutions efficaces pour l’évacuation des rejets.
Le choix du type de purge à utiliser se fait en fonction de l’importance du réseau, des emplacements à équiper et de l’accessibilité de la ligne d’air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PAM 21

Référence pièce
PAM 21
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

153.33 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filetage mâle BSPP G 1/2 Température(°C) 0 à +80 Pression d'utilisation(bar) 2 à 12
Sortie de purge(mm) 8

Vous vous trouvez sur la page de Purge d'évacuation d'eau automatique à flotteur, le numéro d'article est le suivant: PAM 21.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PAM 21.

Assistance technique