Série DSF - Modèle INOX - Tuyau polyuréthane tressé base ether - Eau basse pression

Série DSF - Modèle INOX - Tuyau polyuréthane tressé base ether - Eau basse pression
L'enrouleur automatique de tuyau est un équipement indispensable dans l'aménagement des postes de travail.

Son utilisation offre gain de temps, sécurité et confort dans l'utilisation des tuyaux souples de distribution.
Fluides distribués: air comprimé, eau froide, eau chaude, haute pression et basse pression, huile, graisse, oxygène et acétylène.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DSFI 0805LS

Référence pièce
DSFI 0805LS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

293.88 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Operating Temperature Range(°C) -15:: +60 Ø int./ext.(mm) 8 x 12 Equipé de Support orientable
Poids(kg) 3 Technologie Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt Long.(m) 5
Matière Carter Acier INOX AISI 304 Raccordement 1 m de tuyau en entrée Entrée tournante(mm) 8 x 12
Pression max d'utilisation 10 bar Raccord ELS 09

Vous vous trouvez sur la page de Série DSF - Modèle INOX - Tuyau polyuréthane tressé base ether - Eau basse pression, le numéro d'article est le suivant: DSFI 0805LS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DSFI 0805LS.

Assistance technique