Rallonge de tuyau équipée d'un raccord à obturation et d'un embout

Rallonge de tuyau équipée d'un raccord à obturation et d'un embout
Nos rallonges de tuyaux équipées de raccord et embout :
• Large gamme de rallonges de tuyaux : choix du type de tuyau, du diamètre et de la longueur
• Montage de raccords parfaitement adaptés au diamètre du tuyau
• Montage étanche de tuyaux avec colliers à oreilles
• Assemblages couverts d’un protecteur anti-rayures
• Branchements de tuyaux faciles et sûrs
• Rallonges prêtes à l’emploi
• Simplicité d’utilisation, de déplacement, de rangement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RAL 1525TLS

Référence pièce
RAL 1525TLS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

103.95 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Operating Temperature Range(°C) -10::+50 Ø int./ext.(mm) 15 x 21 Equipé de Raccord et embout pour eau
Long.(m) 25 Matière PVC Applications Lavage et nettoyage
Pression d'utilisation 0 à 8 bar Embout ELP 09 Raccord ELS 09

Vous vous trouvez sur la page de Rallonge de tuyau équipée d'un raccord à obturation et d'un embout, le numéro d'article est le suivant: RAL 1525TLS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RAL 1525TLS.

Assistance technique