Tuyau caoutchouc renforcé HP

Tuyau caoutchouc renforcé HP
L'enrouleur automatique de tuyau est un équipement indispensable dans l'aménagement des postes de travail.

Son utilisation offre gain de temps, sécurité et confort dans l'utilisation des tuyaux souples de distribution.
Fluides distribués: air comprimé, eau froide, eau chaude, haute pression et basse pression, huile, graisse, oxygène et acétylène.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DGO 0820HP
DGO 0820HPI
DMG KITHP3
DMG KITHP6
DMO 0815HP
DMO 0815HPI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(kg)
Long.
(m)
Entrée tournante filetage femelle BSPP Entrée tournante
(BSPP)
Sortie

943.25 €

1 6 jours 2120G 3/8-G 3/8 + M22 x 1,5

1,467.58 €

1 6 jours 2120G 3/8-G 3/8 + M22 x 1,5

83.07 €

1 7 jours 1,33-G 3/8 + M22 x 1,5 sur machine eau chaudeG 3/8 + M22 x 1,5 sur machine haute pression

126.68 €

1 7 jours 2,76-G 3/8 + M22 x 1,5 sur machine eau chaudeG 3/8 + M22 x 1,5 sur machine haute pression

584.10 €

1 6 jours 1615G 3/8-G 3/8 + M22 x 1,5

1,053.25 €

1 6 jours 1615G 3/8-G 3/8 + M22 x 1,5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Operating Temperature Range(°C) -40::+150 Ø int./ext.(mm) 8 x 15 Equipé de Support fixe
Technologie Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt Pression max d'utilisation 400 bar

Assistance technique