Silencieux d'échappement mâle cylindrique

Silencieux d'échappement mâle cylindrique
Accessoires de ligne : nos outils qui assurent la sécurité du réseau d'air comprimé.
Les silencieux d'échappement permettent de limiter le nombre de décibels générés lors de l'utilisation de machines à énergie pneumatique.
Couplés aux accessoires de ligne, l'utilisation de ces 2 outils assure ainsi la sécurité et le confort des utilisateurs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PPB 01
PPB 12
PPB 14
PPB 18
PPB 34
PPB 38
PPP 01
PPP 12
PPP 14
PPP 18
PPP 34
PPP 38
PPP M5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage mâle Filetage mâle BSPP

22.87 €

1 7 jours -G 1

7.50 €

1 7 jours -G 1/2

2.88 €

1 7 jours -G 1/4

1.98 €

1 7 jours -G 1/8

14.70 €

1 7 jours -G 3/4

5.23 €

1 7 jours -G 3/8

14.77 €

1 7 jours G 1-

9.43 €

1 7 jours G 1/2-

4.12 €

1 7 jours G 1/4-

3.35 €

1 7 jours G 1/8-

11.35 €

1 7 jours G 3/4-

6.12 €

1 7 jours G 3/8-

3.13 €

1 7 jours M5-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression max d'utilisation(bar) 12 bar Matière Filtre bronze fritté (sauf ref PPP) Point fort Abaissement du niveau sonore

Assistance technique