Joint nitrile de rechange pour fiche

Joint nitrile de rechange pour fiche
Les raccords CPI connectent des circuits de régulation de température, en particulier pour les moules sur presse à injecter les thermoplastiques et les alliages d’aluminium. Les circuits concernés véhiculent de l'eau froide (réfrigérée) ou de l'eau chaude.

Les deux diamètres disponibles, Ø8 mm et Ø12 mm, passage intégral, offrent un débit maximum pour un faible encombrement extérieur.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPI 08JNTN
CPI 12JNTN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit Ø de passage
(mm)
Compatibilité

0.58 €

10 7 jours 30 l/min (ΔP = 0,5bar)8Fiche de 8 mm

1.13 €

10 7 jours 85 l/min (ΔP = 0,5bar)12Fiche de 12 mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(°C) -15 à +90 Matière Corps laiton nickelé Pression max d'utilisation(bar) 10

Assistance technique