Pièces détachées pour pistolet de peinture à base aqueuse G04LVW

Pièces détachées pour pistolet de peinture à base aqueuse G04LVW
L’utilisation d’un pistolet de peinture de qualité garantit une application optimale de la peinture (peintures, vernis, laque, lasure) une pulvérisation homogène, un taux de transfert élevé et une réduction des coûts (quantité de peinture et temps d’application).

Le peintre bénéficie d’une facilité de réglages, d’une bonne prise en main et de la maniabilité du pistolet.
Notre large gamme des pistolets répond à vos besoins dans tous les domaines d’activité : ateliers de peinture, carrosseries, bâtiment, etc.
Nous avons rassemblé des élements pratiques dédiées à l'utilisation de l'air comprimé dans le domaine de la peinture.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CAR G04LVWK1

Référence pièce
CAR G04LVWK1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

128.18 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Automobile et Industrie Désignation Kit buse complet 1,0 mm avec vis complète de réglage de débit de peinture Filetage mâle BSPP G 1/4"
Point fort 3 types de réglage (largeur du jet, débit de peinture et débit d'air) Matière Corps aluminium, Buse et aiguille INOX

Vous vous trouvez sur la page de Pièces détachées pour pistolet de peinture à base aqueuse G04LVW, le numéro d'article est le suivant: CAR G04LVWK1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CAR G04LVWK1.

Assistance technique